Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraBrickor och distanser120-0090: BRICKA
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraBrickor och distanser120-0090: BRICKA
120-0090: BRICKA

Varumärke: Cat

fallback-image
120-0090: BRICKA

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 120-0090

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer för artikelnummer 120-0090

Mätenheter

USMetriska
Material: Kolstål
Outside Diameter (in): 0,276
Outside Diameter (mm): 7,0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 3,2
Thickness (mm): 0,5
Thickness (in): 0,02
Inside Diameter (in): 0,126
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 120-0090

GRÄVMASKIN

M312 M315 M318 M325D MH M325D L MH M320

HJULGRÄVMASKIN

M322D M322C M325C MH M330D M318D M316C M318C M313C M313D M315C M316D M315D M320D2 M315D2 M322D MH M317D2 M318C MH M318D MH

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt