Beskrivning:
Caterpillar 716-slang (entrådig fläta) överträffar kraven i SAE 100R1 typ AT vad gäller högsta tillförlitlighet för slang- och kopplingsprestanda. Slangen har impulstestats i både nytillverkat och åldrat tillstånd i upp till två och en halv gånger antalet cykler som krävs av SAE för att säkerställa tillförlitlig prestanda. Caterpillar 716-slang uppfyller europeiska standarder för dynamiskt arbetstryck och temperaturer enligt DIN 20022 1SN.
Egenskaper:
• Slangens innerdiameter: 25,4 mm (1 tum)
• Slangens dash-storlek: -16
• Slangens ytterdiameter: 36,6 mm (1,44 tum)
• Lägsta bristningstryck: 27 580 kPa (4 000 psi)
• Högsta arbetstryck: 6 895 kPa (1 000 psi)
• Minsta böjradie: 305 mm (12,01 tum)
• Temperaturintervall: -40 °C till +135 °C (-40 °F till +275 °F) för petroleumbaserade hydraulvätskor, -40 °C till +135 °C (-40 °F till +275 °F) för petroleumbaserade DIN-hydraulvätskor, max. +85 °C (max. +185 °F) för luft, vatten eller vattenglykol, -40 °C till +70 °C (-40 ° F till +158 °F) för alla andra tillämpningar.
• DIN 20022 1SN högsta arbetstryck: 88 bar (1 276 psi)
• Bulkmåttenhet: Tum
• Särskild slang av syntetiskt gummi för höga temperaturer, en förstärkning av en höghållfast ståltrådsfläta. Ytterhölje av syntetgummi som är olje-, väder- och nötningsbeständigt.
• För användning med permanenta skalfria kopplingar av krimptyp
Tillämpning:
Användning med petroleumbaserade hydrauliska vätskor, varm olja, fett, smörjmedel och råoljor med medeltryck och hög temperatur. MSHA-godkänt skydd. Godkänd av US Coast Guard 46CFR56.60-25C. Läs användarhandboken eller kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.
Visa fler