Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemMotorBränslesystemFörgasare och regulatorer139-1447: SKRUV
HemMotorBränslesystemFörgasare och regulatorer139-1447: SKRUV
139-1447: SKRUV

Varumärke: Cat

fallback-image
139-1447: SKRUV

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 139-1447

Mätenheter

USMetriska
Bolt Length (in): 0.984
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 6 (.138)
Grip Length (mm): 99 999,99
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 6 (.138)x32
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 3 937,008
Bolt Length (mm): 25,0
Hand of Thread: RH
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 139-1447

GASMOTOR

G3406 G3306

MOTOR

G3406

GENERATORAGGREGAT

G3306 G3406

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt