Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar165-2140: BULT
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar165-2140: BULT
165-2140: BULT

Varumärke: Cat

Produktbilder
165-2140: BULT
165-2140: BULT

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 165-2140

Mätenheter

USMetriska
Bolt Length (in): 1.575
Bolt Length (mm): 40,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,866
Grip Length (mm): 22,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M6-1
Material: Zinklegering,Kolstål
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Captive Lockwasher
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 165-2140

UNIVERSALKOMPAKTOR

CC2.6 CC2.7 CB4.4 CB4.0 CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC CB1.8 CB1.7

KOMPAKTOR

CB-34B XW CC-24B CB-32B CC-34B CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B

INDUSTRIELL MOTOR

3024 3014 C2.2 3003 3011C C0.5 C0.7 C1.7 3013C C1.5 C1.6 C1.1 3024C

ALLTERRÄNGLASTARE

257B 247B3 247B

VÄGKOMPAKTOR

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B

GENERATORAGGREGAT

C2.2DE18E3 C2.2 D20 XQ35 D25 D30 XQ20T4F C2.2 GEN S C1.1DE9.5 C1.1 C1.5 XQP20

KOMPAKT BANDLASTARE

249D 249D3 239D 239D3

HYDRAULISK MINIGRÄVMASKIN

304 305 302CR 303 SR 305.5 CR 301.7CR 301.8 301.6 301.5 304CR 304SR 303.5CR 302.7CR 303CR 305.5 GC 305 CR

MOTOR - GENERATORAGGREGAT

C1.5DE13.5

VIBRERANDE KOMPAKTOR

CB1.8 CB1.7 CC-34 CB-224E CC-24 CB-225E CB-334E CB-34 XW CC4.0 CB-214E CB-335E CB-32 CB-34 CB-24 CB-22 CB-14 CB4.0 CB4.4 CB-334E XW

KOMPAKT HJULLASTARE

903 902 901

MOTOR - INDUSTRIELL

XQ20

MOTOR

C2.2 C1.1 C1.7 C0.5 CO.7

KRAFTMODUL

XQ35

SLIRSTYRD LASTARE

226B 226D 226B3 216B 216 242B 228 226 249D3 226D3 232 232B 232D 242 232D3 236D3 216B3

ASFALTKOMPAKTOR

CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 GC CB22B

ASFALTLÄGGARE

BB-621C AP-255E

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt