Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemHydraulikHydraulventilgrupper och komponenterManuella ventiler175-4614: Slangventil kylvätska
HemHydraulikHydraulventilgrupper och komponenterManuella ventiler175-4614: Slangventil kylvätska
175-4614: Slangventil kylvätska

Cat® kylvätskeslangventil med en slangklämma i kylaren möjliggör manuell styrning av kylvätskeflödet, vilket säkerställer optimal motordrift och underlättar underhåll

Varumärke: Cat

Produktbilder
175-4614: Slangventil kylvätska
175-4614: Slangventil kylvätska
175-4614: Slangventil kylvätska
175-4614: Slangventil kylvätska
175-4614: Slangventil kylvätska

Cat® kylvätskeslangventil med en slangklämma i kylaren möjliggör manuell styrning av kylvätskeflödet, vilket säkerställer optimal motordrift och underlättar underhåll

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 175-4614
Material: Carbon Steel,Alloy Copper
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 175-4614

KOMPAKT HJULLASTARE

908M 906M 907H 907H2 906H2 908H2 907M 908H 906H 906

GRÄVMASKIN

320

BANDSCHAKTARE

D3K XL D3K2 XL D3K2 LGP D5K LGP D4K XL D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D5K XL D3K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

HJULLASTARE

907K 908K 908 906K 907 908M 906M 906

HYDRAULISK MINIGRÄVMASKIN

304 305 303 303.5C 303C CR 301.8C 301.6C 302.5C

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt