HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserDrivlina och styrningSatser för drivlina och styrning231-0689: DIFFERENTIALSATS

Delar som ingår i den här satsen

Det finns för närvarande inga reservdelar som kopplats till den här satsen.

för ytterligare information.

Beskrivning av artikelnummer 231-0689

The Differential Kit consists of a differential gear, pin, thrust washer, side gear, and spider gear. This assembly is housed within the differential carrier and is responsible for transmitting power from the input shaft to the output shafts. The differential mechanism allows the wheels to rotate at different speeds, enabling the machine to turn corners smoothly without causing tire scrubbing or uneven wear.Attributes:• Able to adjust the wheel speeds during turns improves the machine's handling and maneuverability, making it more responsive and agile• Ensures long-lasting performance and reliability even in the most demanding conditionsApplications:The Differential Kit allows the wheels to rotate at different speeds, ensuring optimal traction on various terrains, including mud, rocks, and loose surfaces. It provides a reliable solution for service repairs and replacement of parts.

Varning:Produkten kan utsätta dig för kemikalier, inklusive bly och blyföreningar, som av delstaten Kalifornien är kända för att orsaka cancer och fosterskador eller andra fortplantningsskador. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer för artikelnummer 231-0689

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en specifikation för den här artikeln.

Kompatibla modeller för artikelnummer 231-0689

VIBRERANDE KOMPAKTOR

CP-64 CS-56 CS-54 CS-74 CP12 CS68B CS56B CS-74B CS-64B CS12 CS-54B CS-66B CS-56B CS74B CS-68B CS54B CS14 CP-54 CP-563E CS-583E CP-563D CP-56 CS-563D CS-563E CP-533E CS-573E CP54B CS-533E CS-64 CP-56B CP56B CP-54B

KOMPAKTOR

CCS9

JORDKOMPAKTOR

CS74B CS66B CS56B CS64B CS54B CP11 CP12 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CP56B

Beskrivning

Beskrivning

Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt