Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat
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
HemRedskap med markkontaktBottenkanter och läppar för skopaBottenkantenheter290-2808: KANTENHET
HemRedskap med markkontaktBottenkanter och läppar för skopaBottenkantenheter290-2808: KANTENHET
290-2808: KANTENHET

Varumärke: Cat

fallback-image
Produkten har upphört att säljas
290-2808: KANTENHET
Kontakta en återförsäljare för ersättningsalterantiv.

Varumärke: Cat

PRODUKTEN HAR UPPHÖRT ATT SÄLJAS
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 290-2808

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer för artikelnummer 290-2808

Mätenheter

USMetriska
Width Between Sidebars (mm): 1 593,0
Overall Width (in): 69,173
End Depth (in): 14,961
Adapter Size: K110
Bevel Angle: 22,5
Material: Alloy Steel
Thickness Class: 60
Overall Width (mm): 1 757,0
Overall Depth (in): 24,409
Size: K110
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 6
Shape: Stepped
Overall Depth (mm): 620,0
Series: K Series
Adapter Series: K Series
End Depth (mm): 380,0
Width Between Sidebars (in): 62,717
Edge Assembly Type: Standard
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 290-2808

GRÄVMASKIN

325D L 324D L 330D L

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt