Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemSlangar och rörRör, rörenheter och rörkomponenterRör331-9772: RÖRENHET
HemSlangar och rörRör, rörenheter och rörkomponenterRör331-9772: RÖRENHET
331-9772: RÖRENHET

Fluid Carrying Tube Assembly

Varumärke: Cat

fallback-image
331-9772: RÖRENHET

Fluid Carrying Tube Assembly

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 331-9772

Mätenheter

USMetriska
Outer Diameter (mm): 19,0
Outer Diameter (in): 0,75
Approximate Overall Length (mm): 384,0
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 331-9772

HJULLASTARE

993K

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt