354-4853,General Purpose Performance Series Bucket,3.4m³,4.5yd³
354-4853,General Purpose Performance Series Bucket,3.4m³,4.5yd³
1–16 av 244 resultat
1–16 av 244 resultat
7G-7431: Väljare kolv
Cat® kolv i aluminium som används i transmissionens reglerventil
Cat
Materialbeskrivning
aluminium
Längd (tum)
2,95
Ytterdiameter (tum)
1,186
Material
aluminium
Vikt (lb)
0,1
Diameter (tum)
1,19
5M-9622: Distansbricka med 20,62 mm i ytterdiameter för reglerventil
Cat® Distansbricka för väljare och tryckreglerventil som ger exakt ventilinriktning för effektiv hydraultryckreglering
Cat
Materialbeskrivning
Stål
Ytterdiameter (tum)
0,81
Tjocklek (tum)
0,06
Material
Carbon Steel
5J-1036: 0,8 mm tjockt mellanlägg i stål
Cat® mellanlägg (väljare och reglerventil)
Cat
Materialbeskrivning
Stål
Diameter (tum)
0,59
Tjocklek (tum)
0,03
Material
Carbon Steel, Alloy Zinc, Oil Fluid
7G-3472: Hus för transmissionsväljarblock
Cat® Gjutet väljarhus i gråjärn som används i transmissionsventiler
Cat
Materialbeskrivning
Gjutjärn
Totallängd (tum)
11,06
Totalbredd (tum)
9,96
Totalhöjd (tum)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron, Oil Fluid
238-5507: Skärmplugg med öppning
Cat® Plastöppningens skärmplugg för transmissionsväljare och tryckreglerventiler
Cat
Diameter (in)
0,528
Length (in)
1,008
161-7055: Hus för transmissionsväljarblock
Cat® Aluminiumgjuten kropp för transmissionsväljare och tryckreglerventil
Cat
Materialbeskrivning
Aluminiumpressgjutning
Totallängd (tum)
14,4
Totalbredd (tum)
9,1
Totalhöjd (tum)
2,0
Material
Alloy Aluminum
129-3033: Pinnfjäder för reglerventil
Cat® Plåtfjäder för transmissionsväljare och tryckreglerventil ger konsekvent tryckreglering och smidig växling
Cat
Material
Stål
Totallängd (tum)
4,826
Bredd (tum)
1,237
Höjd (tum)
0,893
8E-7714: Öppning med 9 mm i diameter
Cat® Brun öppning för transmissionsväljare och tryckreglerventil i väghyvlar
Cat
Materialbeskrivning
Stål
Standardfärg
Grön
Ytterdiameter (tum)
0,433
Längd (tum)
1,374
Material
Carbon Steel
8E-5237: 0,76 mm tjock dragkraft
Cat® Tryckbana för reglerventiler och väljarventiler
Cat
Höjd (tum)
0,03
Ytterdiameter (tum)
3,5
Innerdiameter (tum)
2,5
Material
Alloy Steel
8E-7713: Öppning med 9 mm i diameter
Cat® Brun öppning för transmissionsväljare och tryckreglerventil i väghyvlar
Cat
Materialbeskrivning
Stål
Standardfärg
Brun
Ytterdiameter (tum)
0,433
Längd (tum)
1,374
Material
Carbon Steel
161-7054: Växellådsväljarens tryckreglerventilhus
Cat® Ventilhus (väljar- och tryckreglerventil)
Cat
Materialbeskrivning
Aluminiumpressgjutning
Totallängd (tum)
14,3
Totalbredd (tum)
8,8
Totalhöjd (tum)
1,9
Material
Alloy Aluminum
6T-3115: Neutraliserande spole
Cat® Spole för transmissionsväljare och tryckreglerventiler
Cat
Ung. vikt (lb)
0,74
Ytterdiameter (tum)
1,12
Totallängd (tum)
4,19
6Y-0726: Ventilfjäderhållare
Cat® Ventilfjäderhållare för transmissionsväljare
Cat
Material
Stål
Innerdiameter (tum)
0,51
Ytterdiameter (tum)
0,73
Totallängd (tum)
0,516
Flänsdiameter (tum)
1,161
Läpptjocklek (tum)
0,12
Sleeve Outside Diameter (in)
0,728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
178-2554: Reglerventil för tryckväljare
Cat® tryckregleringsventil för väljare som används vid hydraulisk transmissionsstyrning
Cat
281-3154: Väljare och tryckregleringsventil
Cat® Väljare och tryckreglerventil för transmissionssystem
Cat
Beskrivning
Beskrivning
Fabriksmonterad
Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.
Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.
Renoverad
Ingen återbetalning
Sats
Utbytt