Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat
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
Hem363-2377: Tube Assembly
Hem363-2377: Tube Assembly
363-2377: Tube Assembly

Fluid Carrying Tube Assembly

Varumärke: Cat

Produktbilder
363-2377: Tube Assembly
363-2377: Tube Assembly
363-2377: Tube Assembly
363-2377: Tube Assembly
363-2377: Tube Assembly

Fluid Carrying Tube Assembly

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 363-2377

Tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

Visa fler
Specifikationer för artikelnummer 363-2377

Mätenheter

USMetriska
Outer Diameter (mm): 22,0
Outer Diameter (in): 0,85
Approximate Overall Length (mm): 1 614,0
Material: Steel,Carbon Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 363-2377

GRÄVMASKIN

324E LN 324E L 326F L 326 326F LN 326F

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt