Caterpillar
Inga föreslagna resultat. Försök igen.

Välj butik

Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passar

Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

386-3955: SATS FÖR OMBYGGNAD AV MOTOR
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerSatser för allmän reparation och service av motor386-3955: SATS FÖR OMBYGGNAD AV MOTOR

386-3955: SATS FÖR OMBYGGNAD AV MOTOR

Varumärke: Cat

fallback-image

386-3955: SATS FÖR OMBYGGNAD AV MOTOR

Varumärke: Cat

Artiklar som ingår

Inga resultat.

0L-0364: Lås för motoroljeledningar

Antal: 2

100-3652: 5,461 mm tjock tryckplatta

Antal: 2

114-2687: O-ringstätning med 23,16 mm i innerdiameter

Antal: 4

115-7550: Motorns topplockspackning

Antal: 1

116-7577: Vattentemperaturregulator

Antal: 1

121-0145: O-ringstätning med innerdiameter 28,17 mm

Antal: 2

133-1247: Cylinderhuvud Integrerad tätningspackning

Antal: 1

169-4199: Oljetrågspackning

Antal: 1

169-4200: 0,8 mm tjock oljetrågspackning

Antal: 1

1S-4810: 0,8 mm tjock oljedräneringspackning för turbo

Antal: 1

1W-3900: Motorns främre huspackning

Antal: 1

232-3233: Nålrullager för tryck med 97,81 mm i ytterdiameter

Antal: 7

2A-1162: 4,5 mm tjock svänghjulskåppackning

Antal: 1

2A-3398: 2,04 mm tjock oljetrågspackning

Antal: 2

2H-3934: TÄTNING

Antal: 1

2K-3967: 0,79 mm tjock flänspackning

Antal: 1

2M-5407: 0,79 mm tjock oljetrågspackning

Antal: 1

2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90 A NBR O-ring

Antal: 2

2N-2839: Tändstift i stål

Antal: 6

2P-1692: O-ringstätning med innerdiameter 133,02 mm

Antal: 1

2P-2720: 1,2 mm tvåbultspackning i gummi

Antal: 1

2P-6132: 1,57 mm tjock rörpackning för vattenledningar

Antal: 1

2P-8746: 0,78 mm tjock motoroljepumpspackning

Antal: 1

2W-4561: 0,8 mm tjock packning av oljefilterkåpa

Antal: 1

2W-6134: 113,41 mm påfyllningsband med innerdiameter

Antal: 6

2W-9162: Vevhusventilator för motor

Antal: 1

334-2669: 83,46 mm Diameter Vevstake Lager (stor ände)

Antal: 6

3B-1925: 25,4 mm ytterdiameter svänghjulshusbricka

Antal: 1

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90 A NBR O-ring

Antal: 3

3P-1155: O-ringstätning med 24,99 mm i innerdiameter

Antal: 2

3S-5496: O-ringstätning med innerdiameter 9,53 mm

Antal: 2

456-5581: 117,1 mm innerdiameter tätning-O-ring

Antal: 18

Visar 1 till 32 av 71

Beskrivning

Beskrivning

Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt