Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemRedskap med markkontaktSlitplåtarBakre slitplåtar för skopa391-8613: SLITPLÅT
HemRedskap med markkontaktSlitplåtarBakre slitplåtar för skopa391-8613: SLITPLÅT
391-8613: SLITPLÅT

Varumärke: Cat

Produktbilder
391-8613: SLITPLÅT
391-8613: SLITPLÅT
391-8613: SLITPLÅT
391-8613: SLITPLÅT
391-8613: SLITPLÅT

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 391-8613

Mätenheter

USMetriska
Shape: Beveled
Thickness (mm): 10,0
Width (in): 8,205
Thickness (in): 0,394
Length (mm): 1 023,4
Width (mm): 208,4
Length (in): 40,291
Material: Structural Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 391-8613

GRÄVMASKIN

320 320E LRR 320E L 320 GX 323F L 325F LCR 325 320GX 323 320E 320 GC 320E RR 325F

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt