Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Välj utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Välj utrustning

HemSlangar och rörRör, rörenheter och rörkomponenterRör3W-3234: RÖRENHET
Hem
Slangar och rörRör, rörenheter och rörkomponenterRör
3W-3234: RÖRENHET
3W-3234: RÖRENHET

Fluid Carrying Tube Assembly

Varumärke: Cat

Produktbilder
3W-3234: RÖRENHET
3W-3234: RÖRENHET

Fluid Carrying Tube Assembly

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 3W-3234
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 3W-3234

Mätenheter

USMetriska
Outer Diameter (mm): 19,0
Outer Diameter (in): 0,75
Approximate Overall Length (mm): 650,0
Material: Steel,Alloy Mixed: Metal
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 3W-3234

BANDSCHAKTARE

D5H XL D5H D5 5 5A 5P 5S

BANDLUNNARE

55 527 D5HTSK II

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert