Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat
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
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar439-0570: SEXKANTIG BULT
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar439-0570: SEXKANTIG BULT
439-0570: SEXKANTIG BULT

Varumärke: Cat

Produktbilder
439-0570: SEXKANTIG BULT
439-0570: SEXKANTIG BULT

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 439-0570

Mätenheter

USMetriska
Bolt Length (in): 3.937
Bolt Length (mm): 100,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 0,295
Grip Length (mm): 7,5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5
Material: Zinklegering,Kolstål,Låglegerat stål
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 439-0570

HYDRAULISK MINIGRÄVMASKIN

301.7D CR

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt