Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat
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
Hem439-0653: Slangenhet
Hem439-0653: Slangenhet
439-0653: Slangenhet

Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck

Varumärke: Cat

Produktbilder
439-0653: Slangenhet
439-0653: Slangenhet

Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 439-0653
Overall Length (mm): 1 170,0
Weight (kg): 1,421
Material: Low Pressure Hose
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 439-0653

Vi har för närvarande inte någon kompatibilitetsinformation för den här reservdelen.

BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt