Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemSlangar och rörSlangar, slangenheter och slangkomponenterHögtrycksslangar455-5674: XT-6 ES
Hem
Slangar och rörSlangar, slangenheter och slangkomponenterHögtrycksslangar
455-5674: XT-6 ES
455-5674: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Varumärke: Cat

Produktbilder
455-5674: XT-6 ES
455-5674: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Beskrivning
Beskrivning

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

Specifikationer
Specifikationer
Overall Length (mm): 2 430
Weight (kg): 1,653
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
Overall Length (mm): 2 430
Weight (kg): 1,653
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
Visa fler
Kompatibla modeller
Kompatibla modeller
GräVmaskin
323D3320D2 GC320D2320D3
Visa fler
GräVmaskin
323D3320D2 GC320D2320D3
Garantiinformation
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentAnge utrustningens serienummer eller välj utrustning från en tidigare lista för att se reservdelsdiagram.
Välj utrustning
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 455-5674
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Beskrivning av artikelnummer 455-5674

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

Visa fler
Specifikationer för artikelnummer 455-5674
Overall Length (mm): 2 430
Weight (kg): 1,653
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 455-5674

GRÄVMASKIN

323D3 320D2 GC 320D2 320D3

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert