Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat
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
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialSkum, isolering och foderIsoleringsgrupper och enheter495-3855: SHIELD AS
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialSkum, isolering och foderIsoleringsgrupper och enheter495-3855: SHIELD AS
495-3855: SHIELD AS

Varumärke: Cat

fallback-image
495-3855: SHIELD AS

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 495-3855

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer för artikelnummer 495-3855
Material: Stainless Steel,Thermal Insulation
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 495-3855

MARINMOTOR

C280-12

MOTOR FÖR OLJEINDUSTRIN

C280-12

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt