Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemMotorMotorer och blockCylinderblockkomponenterHylslager509-2276: BUSSNING
HemMotorMotorer och blockCylinderblockkomponenterHylslager509-2276: BUSSNING
509-2276: BUSSNING

Tätad bandskarvbussning

Varumärke: Cat

Produktbilder
509-2276: BUSSNING
509-2276: BUSSNING
509-2276: BUSSNING
509-2276: BUSSNING
509-2276: BUSSNING

Tätad bandskarvbussning

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 509-2276

Mätenheter

USMetriska
Sleeve Outside Diameter (in): 1,75
Flange Diameter (mm): 52,32
Flange Thickness (in): 0,19
Sleeve Outside Diameter (mm): 44,45
Overall Length (mm): 38,1
Flange Diameter (in): 2,06
Overall Length (in): 1,5
Cross Holes: No
Sleeve Inside Diameter (in): 1.5
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 38.1
Flange Thickness (mm): 4,83
Material: Steel Backed Bronze Bearing
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 509-2276

Vi har för närvarande inte någon kompatibilitetsinformation för den här reservdelen.

BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt