Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerHylslager521-9218: BUSSNINGSENHET
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerHylslager521-9218: BUSSNINGSENHET
521-9218: BUSSNINGSENHET

Sleeve Bearing (Bushing)

Varumärke: Cat

Produktbilder
521-9218: BUSSNINGSENHET
521-9218: BUSSNINGSENHET
521-9218: BUSSNINGSENHET
521-9218: BUSSNINGSENHET
521-9218: BUSSNINGSENHET

Sleeve Bearing (Bushing)

Varumärke: Cat

DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 521-9218

Mätenheter

USMetriska
Type: Flanged Roller Bushing
Material: Steel,Carbon Steel
Outside Diameter (mm): 273,0
Inside Diameter (mm): 168,0
Overall Length (mm): 249,0
Flange Diameter (mm): 330,0
Lip Thickness (mm): 19,0
Outside Diameter (in): 10,73
Inside Diameter (in): 6,63
Overall Length (in): 9,8
Flange Diameter (in): 13,0
Lip Thickness (in): 0,75
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 521-9218

ROTERANDE BORR

MD6250

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt