Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraBrickor och distanser547-2792: LÅSBRICKA
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraBrickor och distanser547-2792: LÅSBRICKA
547-2792: LÅSBRICKA

Varumärke: Cat

Produktbilder
547-2792: LÅSBRICKA
547-2792: LÅSBRICKA

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 547-2792

Mätenheter

USMetriska
Outside Diameter (in): 3 937,008
Outside Diameter (mm): 99 999,99
Inside Diameter (mm): 99 999,99
Thickness (mm): 99 999,99
Thickness (in): 3 937,008
Inside Diameter (in): 3 937,008
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 547-2792

Vi har för närvarande inte någon kompatibilitetsinformation för den här reservdelen.

BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt