Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

Hem581-4700: PRECLENER GP
Hem581-4700: PRECLENER GP
581-4700: PRECLENER GP

Varumärke: Cat

fallback-image
581-4700: PRECLENER GP

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Beskrivning
Beskrivning

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer
Specifikationer
MätenheterUSMetriska
Width (mm): 380
Height (mm): 99 999,99
Length (in): 14,961
Scavenge Required: No
Length (mm): 380
Height (in): 3 937,008
Width (in): 14,961
MätenheterUSMetriska
Width (mm): 380
Height (mm): 99 999,99
Length (in): 14,961
Visa fler
Kompatibla modeller
Kompatibla modeller
Bergtruck
793D785789D794 AC793794 AC796 AC798 AC789D798
Visa fler
Bergtruck
793D785789D794 AC793794 AC796 AC798 AC789D798
Garantiinformation
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentAnge utrustningens serienummer eller välj utrustning från en tidigare lista för att se reservdelsdiagram.
Välj utrustning
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert