Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat
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
HemBilagorTiltrotatorsystem585-0424: TRS6
HemBilagorTiltrotatorsystem585-0424: TRS6
585-0424: TRS6

Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.

Varumärke: Cat

Produktbilder
585-0424: TRS6
585-0424: TRS6
585-0424: TRS6
585-0424: TRS6
585-0424: TRS6
585-0424: TRS6
585-0424: TRS6
585-0424: TRS6
585-0424: TRS6

Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 585-0424

Cat® tiltrotatorer för grävmaskiner erbjuder 360-graders rotation och 40-graders tiltmöjlighet från sida till sida. Detta tillåter maskinen att nå fler områden från en enda plats. Tiltrotatorn gör att föraren kan manövrera smidigt runt stolpar, stenar och andra hinder, samt lättare kommer åt dikeskanter.

Visa fler
Specifikationer för artikelnummer 585-0424

Mätenheter

USMetriska
Maskinklass: Minigrävmaskiner på 6 ton
Machine Class: 6 Ton
Vikt: 210 kg
Vikt: 463 lb
Interface Machine Side: Pin On
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre: Pin Grabber med direktinfästning
Interface Attachment Side: S-40
Total höjd: 819 mm
Total höjd: 32.2 in
Längd: 526 mm
Längd: 20.7 in
Total bredd: 19.3 in
Total bredd: 490 mm
Rotationshastighet: 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/-: 40 grader vänster/höger
Maximal skopkapacitet: 8.8 ft³
Maximal skopkapacitet: 250 l
Maximal skopbredd: 47.2 in
Maximal skopbredd: 1200 mm
Optimalt hydraulflöde: 45–80l/min (12–21gpm)
Max. arbetstryck: 25000 kPa
Max. arbetstryck: 3625.9 psi
Hydraulik: Extra
Tiltvridmoment: 14408.3 N·m
Tiltvridmoment: 10627 lb/ft
Vridmoment: 3900 N·m
Vridmoment: 2876.5 lb/ft
Compatibility: Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 306 CR (6G6 1 & up)
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 585-0424

ARBETSREDSKAP

TRS6

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt