Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemUnderredeGummiband592-5445: 320 mm gummiband för 259
HemUnderredeGummiband592-5445: 320 mm gummiband för 259
592-5445: 320 mm gummiband för 259

320 mm (320 x 86 x 53) kraftigt gummiband med blockmönster för 259B3, 259D, 259D3

Varumärke: Cat

Produktbilder
592-5445: 320 mm gummiband för 259
592-5445: 320 mm gummiband för 259
592-5445: 320 mm gummiband för 259

320 mm (320 x 86 x 53) kraftigt gummiband med blockmönster för 259B3, 259D, 259D3

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 592-5445

Beskrivning:

Kraftigt gummiband med blockmönster för 259B3, 259D, 259D3.

Bandmått: bredd x spåravstånd x spår mm (tum) = 320 x 86 x 53 (12,6 x 3,4 x 53)

De stålinbäddade gummibanden på kompakta bandlastare från Cat® är specialutformade för hållbarhet i utmanande miljöer. Med blockmönstret får du ett robust universalband som passar för en mängd olika uppgifter och underlag. Gummibandet med blockmönster ger en bra balans mellan livslängd och grepp i tuffa miljöer.

Visa fler
Specifikationer för artikelnummer 592-5445

Mätenheter

USMetriska
Bandfunktioner: Gängmönster, block
Tänder (totalt): 53,0
Overall Length (mm): 2 324,0
Overall Length (in): 91,5
Overall Height (mm): 762,0
Overall Height (in): 30,0
Overall Width (mm): 762,0
Overall Width (in): 30,0
Lugs (per row): 53,0
Circumference (mm): 4 558,0
Circumference (in): 179,45
Materialbeskrivning: Armerat gummi
Lutning (mm): 86,0
Lutning (tum): 3,39
Typ: Kraftiga
Bredd (mm): 320,0
Bredd (tum): 12,6
Color: Black
Approx. Weight (kg): 171,9
Approx. Weight (lb): 378,97
Track Pitch (mm): 86,0
Track Pitch (in): 3,386
Number of Sections: 53
Tread Pattern: Block
Material: Rubber & Fiber Rubber
UC System: HD
Belt Width (mm): 320,0
Belt Width (in): 12,598
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 592-5445

KOMPAKT BANDLASTARE

259B3

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt