Hem599-0886: One Wire Braid
Hem599-0886: One Wire Braid
599-0886: One Wire Braid

Cat® One Wire Braid

Varumärke: Cat

Produktbilder
599-0886: One Wire Braid
599-0886: One Wire Braid

Cat® One Wire Braid

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 599-0886

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Visa fler
Specifikationer för artikelnummer 599-0886
Overall Length (mm): 955,0
Weight (kg): 0,774
Material: Medium Pressure Hose
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 599-0886

LASTBIL

794 AC

BERGTRUCK

794 AC 796 AC 798 AC 798

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt