Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Hem637-0410: Underredesband
Hem637-0410: Underredesband
637-0410: Underredesband

Cat® Track Group Segment Bolt & Nut, 14 Sections, 415mm Track Pitch, 1200mm Track Pad Width

Varumärke: Cat

Produktbilder
637-0410: Underredesband
637-0410: Underredesband
637-0410: Underredesband
637-0410: Underredesband
637-0410: Underredesband

Cat® Track Group Segment Bolt & Nut, 14 Sections, 415mm Track Pitch, 1200mm Track Pad Width

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 637-0410

Mätenheter

USMetriska
Vikt (lb): 19 444,871
Vikt (kg): 8 820,06
Track Pad Width (in): 47,244
Track Pitch (mm): 415,0
Track Pad Width (mm): 1 200,0
With Bushings: Yes
Track Pitch (in): 16,339
Number of Sections: 14
Pin Retention Type: Bolt & Nut
Track Bolt Thread: M30
UC System: HDXL
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 637-0410

Vi har för närvarande inte någon kompatibilitetsinformation för den här reservdelen.

BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt