Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Hem8T-7162: TÄTNING
Hem8T-7162: TÄTNING
8T-7162: TÄTNING

Varumärke: Cat

fallback-image
Produkten har upphört att säljas
8T-7162: TÄTNING
Kontakta en återförsäljare för ersättningsalterantiv.

Varumärke: Cat

PRODUKTEN HAR UPPHÖRT ATT SÄLJAS
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 8T-7162

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer för artikelnummer 8T-7162

Mätenheter

USMetriska
Material: Silikon/MQ/VMQ/PMQ-gummi
Inside Diameter (mm): 99 999,99
Cross Section Diameter (in): 3 937,008
Inside Diameter (in): 3 937,008
Cross Section Diameter (mm): 99 999,99
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 8T-7162

SCHAKTARE

8S 6S 11U 10C 9C 10S 9U 6SU 10U 9S 11SU 6A 8A

HYDRAULISK KONTROLL

153 163

SCHAKTVAGN

657E 637E 631E 651E 637E 657E

RÖRLÄGGNINGSANORDNING

561D

LÄNGSSKÄR

11 10 6 9 8

VINSCH

56 55 59 56H

BANDSCHAKTARE

D9L D7H D6D SR D6D D4H D8L D6E D6H D5B D11N D10

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt