+/- Håll pekaren över bilden för att zooma
Andra vyer

    345-7645: AVGASKYLARGRUPP

    Artikelnummer: 345-7645
    Varumärke: Cat
    Hämtar pris ...
    Spara i lista

    Avgaskylare

    Beskrivning:

    • Avgaskylare sänker förbränningstemperaturen och minskar utsläppen.

    Egenskaper:

    • Cat®-reservdelar tillverkas enligt exakta specifikationer och är byggda för hållbarhet, tillförlitlighet, produktivitet, reducerad miljöpåverkan och återanvändning.

    ENHETER:
    • US
    • Metriska
    • Höjd (tum): 9,15
    • Längd (tum): 30,05
    forest products
    586C 2864C

    motor grader
    12M 3 AWD 140M 2 12M 2 160M 2 160M 3 AWD 140M 3 160M 3 140M 3 AWD 12M 3

    wheel-type loader
    966K XE 966K 972K

    excavator
    336E LNH 568 FM 336E 336F LN 336E L 336F 336F XE 336F L 340F 336F L XE 568 FM LL 340F L UHD 336E LH 336F LN XE 336F LNXE 340F L LRE 336FMHPU 336E LN 336E H 336E HVG

    engine - industrial
    C9.3

    track-type loader
    973

    wheel tractor-scraper
    627K 627H

    track-type tractor
    D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6T D6T XL D7E LGP D6T XW D6T LGP D7E