+/- Håll pekaren över bilden för att zooma
Andra vyer

    10R-9099: GENERATORGRUPP

    Artikelnummer: 10R-9099
    Varumärke: Cat
    Hämtar pris ...
    Spara i lista

    24 V, 65 A kraftig generator, Reman

    Beskrivning:
    Generatorer matar elektrisk ström för att driva elektriska redskap och/eller tillbehör. Cat® Generatorer delas in i två sorter: borsttyp och borstlös.


    Egenskaper:

    • Inbyggda elektroniska
    • spänningsregulatorer
    • Kylsystem med hög effektivitet
    • Bortslösa generatorer har snävare luftspaltstoleranser och överlägsen tätning, vilket ökar livslängden i dammiga och smutsiga miljöer.


    Cat Reman-delar ger samma prestanda och tillförlitlighet som nya delar till en bråkdel av nypriset och med mindre miljöpåverkan.

    Varning: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    FUNDERA PÅ EN UPPGRADERING

    Cat®-originaldelar och Cat® Reman-delar är utformade och tillverkade enligt Caterpillars egna specifikationer. De ger prestanda och hållbarhet som optimerats för de tuffaste tillämpningarna.
    Varumärke: Cat
    24 V, 65 A kraftig generator
    ENHETER:
    • US
    • Metriska
    • Antal poler: 16, 16
    • Borste/borstlös: Borstlös, Brushless
    • Godkänd för marin tillämpning: No, Nej
    • Nominell uteffekt (A): 65, 65
    • Spänning (volt): 24
    • Typ av montering: SAE J180, Pad (108 mm), Plåt, Pad (108 )
    wheel-type loader
    938H

    engine - generator set
    C27

    petroleum products
    CX35-P800 CX31-C18I CX31-C13I TH48-E80 C32 CX31-P600 C27 CX38-P892 C15 TH35-C13I CX35-C18I TH35-E81 C18 CX38-P800 CX31-C9I

    integrated toolcarrier
    IT38H

    engine - industrial
    C15 C18 C32 C27 C9.3 C9.3B C13

    wheel tractor-scraper
    637K 627K LRC 627H 627K