+/- Håll pekaren över bilden för att zooma
Andra vyer

    144-8271: AXEL FÖR SPÄNNREMSKIVA

    Artikelnummer: 144-8271
    Varumärke: Cat
    Hämtar pris ...
    Spara i lista

    Mellanaxel för oljepump

    Beskrivning:

    • Mellanaxlar är viktiga komponenter i oljepumpar, som cirkulerar motorolja till motorns roterande lager, kolvar och kamaxlar.


    Egenskaper:

    • Cat®-reservdelar tillverkas enligt exakta specifikationer och är byggda för hållbarhet, tillförlitlighet, produktivitet, reducerad miljöpåverkan och återanvändning.

    Varning: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    ENHETER:
    • US
    • Metriska
    wheel-type loader
    994H 994F 994K 994D 994

    engine - generator set
    3516 3512B 3516B 3512C 3512 G3512

    petroleum products
    CX48-P2300 3512C 3512B TH48-E80 3512 TH48-E70 3516C

    off-highway truck
    797 777D 793C 785C 785 785B 789D 789B 793B 789C 797B 793D 785D MT4400D AC 784C 789 784B

    excavator
    5230 5230B

    engine - industrial
    G3512 3512C 3512B SPS343 3516B 3516 SPT343 G3512B SPF343 3516C 3512 3516E SPF343C 3512E

    marine products
    3516B 3516C 3516E 3512C 3512B 3516 3512 3512E

    oem solutions
    CAT WDS