+/- Håll pekaren över bilden för att zooma
Andra vyer

    197-9330: CYLINDERFODER

    Artikelnummer: 197-9330
    Varumärke: Cat
    Hämtar pris ...
    Spara i lista

    Cylinderfoder

    Beskrivning:

    • Cylinderfoder sitter på motorblock och förhindrar kolvarna från att slita ned cylinderlopp.

    Egenskaper:

    • Inre ytor med enhetligt kryssmönster för snabbare ringmontering, korrekt ringtätning, jämn oljefördelning och lång livslängd.
    • Flänsarna är valspolerade i radien för ökad styrka och spricktålighet.
    • Värmebehandlat höggradigt gråjärn ger exceptionell styrka och hållbarhet.
    • Kontrollerad flänstjocklek garanterar en exakt matchning mellan blocket och locket.
    • Exakta tillverkningstoleranser ger perfekt runda hål för effektiv oljestyrning och korrekt passform i Cat® Motorblock.

    Varning: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    ENHETER:
    • US
    • Metriska
    • Höjd (tum): 12,8
    • Längd (tum): 6,9
    motor grader
    16M 16H

    wheel-type loader
    982M 972G II 980K HLG 966H 980L 980M 972H

    challenger
    MTC865 MT835 95E 85E MTC845 MTC855 MT865 MT845 MTC835 MT855

    engine - generator set
    C13 C13 XQ375 C-12 C13 XQ350

    engine - truck
    C-12 C13 C11

    petroleum products
    TH35-C13T C11 TH35-E81 TH35-C13I CX31-P600 CX31-C13I

    underground articulated truck
    AD22

    engine - machine
    C-12

    excavator
    365B 349E L HVG 365B L 352F 345C L 352F XE VG 349E 349D2 L 345C 352FMHPU 349E L VG 349D2 345D L VG 345D L 349F L 365B II 349D L 352F OEM 349E L 352 345D 352F-VG 349F 349 349D 349F LXE

    marine products
    C-12 3196 C12

    engine - industrial
    C-12 C13 SBF214 3196 SUF557

    articulated dump truck
    735 730C 730 730C2 730C2 EJ

    track-type tractor
    D8N

    load, haul, dump
    R1700K R1700G R1600G R1600H