+/- Håll pekaren över bilden för att zooma
Andra vyer

    227-3704: DÄMPARADAPTER

    Artikelnummer: 227-3704
    Varumärke: Cat
    Hämtar pris ...
    Spara i lista

    Dämparadapter

    Beskrivning:

    • Adaptrar är viktiga komponenter i vibrationsdämpare, som är anslutna till motorernas vevaxlar och minskar vibrationer utmed vevaxelremskivorna.

    Egenskaper:

    • Cat®-reservdelar tillverkas enligt exakta specifikationer och är byggda för hållbarhet, tillförlitlighet, produktivitet, reducerad miljöpåverkan och återanvändning.

    Varning: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    ENHETER:
    • US
    • Metriska
    earthmoving compactor
    826K 836K 825K 836H

    wheel-type loader
    986K 988K 988H 986H

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456

    petroleum products
    CX35-P800 C18

    off-highway truck
    770G OEM 772 770G 772G 770

    engine - industrial
    C18 C15

    articulated dump truck
    735B 740B 740 GC 740C 735C 740 745C 745

    road reclaimer
    RM500B

    cold planer
    PM-200 PM-201

    motor grader
    24M

    wheel dozer
    824K 834K 834H

    underground articulated truck
    AD55 AD45B

    excavator
    374F L 390F L 374F

    wheel tractor-scraper
    657E 631E 637G 631D 657G 631K 633E II 637E 631G 633D 637D 637K

    expanded mining products
    6018 6015 FS 6015

    load, haul, dump
    R2900