Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialTätningar, packningar och O-ringarO-ringar086-1311: O-RING
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialTätningar, packningar och O-ringarO-ringar086-1311: O-RING
086-1311: O-RING

Varumärke: Cat

fallback-image
086-1311: O-RING

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 086-1311

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer för artikelnummer 086-1311

Mätenheter

USMetriska
Material: Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi
Material Hardness: 60A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Inside Diameter (mm): 272,3
Cross Section Diameter (in): 0,512
Inside Diameter (in): 10,72
Cross Section Diameter (mm): 13,0
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 086-1311

GRÄVMASKIN

E120B

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt