Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Hem125-3984: BULT
Hem125-3984: BULT
125-3984: BULT

Varumärke: Cat

fallback-image
Produkten har upphört att säljas
125-3984: BULT
Kontakta en återförsäljare för ersättningsalterantiv.

Varumärke: Cat

PRODUKTEN HAR UPPHÖRT ATT SÄLJAS
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 125-3984

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer för artikelnummer 125-3984

Mätenheter

USMetriska
Bolt Length (in): 0.984
Bolt Length (mm): 25,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,118
Grip Length (mm): 3,0
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): M12-1.25
Material: Låglegerat stål,Zinklegering
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 125-3984

HYDRAULISK MINIGRÄVMASKIN

305

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt