Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerStift med huvud169-4405: PINNE
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerStift med huvud169-4405: PINNE
169-4405: PINNE

Varumärke: Cat

fallback-image
169-4405: PINNE

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 169-4405

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer för artikelnummer 169-4405

Mätenheter

USMetriska
Diameter (in): 3,937
Diameter (mm): 100,0
Material: Low Alloy Steel,Alloy Steel
Overall Length (in): 17,52
Overall Length (mm): 445,0
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 169-4405

GRIP-MEKANISK

G125 VPG-45 VPG-55 G140

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt