Beskrivning:
XT ES (Enhanced Spiral) ToughGuard™ högtrycksslang leder petroleumbaserade hydrauloljor vid höga tryck från pumpar och motorer till maskinkomponenter.
Egenskaper:
Konstruerad med en slang av armerat, syntetiskt gummi och fyra eller sex lager förstärkningstrådar i höggradigt stål som skiljs åt av lager med syntetiskt gummi. Det yttre höljet av syntetiskt gummi är olje-, väder- och nötningsbeständigt. XT ES ToughGuard är vår extra kraftiga slang. Den är impulstestad till en miljon cykler, vilket är dubbel så mycket som SAE-kravet, och har ett unikt nötningsbeständigt ToughGuard-hölje som klarar över två miljoner SAE-testcykler utan tecken på slitage. Dessutom är Cat® XT ES ToughGuard-slangar konstruerade för att fungera vid halva SAE-böjradien. Det innebär att de är lättare att böja i trånga utrymmen, vilket minskar kraven på slanglängd betydligt. Dessa egenskaper förenklar installationen samt ger lång livslängd och utmärkt driftsäkerhet.
Rekommenderad tillämpning:
Vid service och nötande användning med högt tryck.