Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar233-3323: M16-2 x 45 mm insexskruv med sexkantigt huvud
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar
233-3323: M16-2 x 45 mm insexskruv med sexkantigt huvud
233-3323: M16-2 x 45 mm insexskruv med sexkantigt huvud

Sexkantsskruv/-bult för topplock

Varumärke: Cat

Produktbilder
233-3323: M16-2 x 45 mm insexskruv med sexkantigt huvud
233-3323: M16-2 x 45 mm insexskruv med sexkantigt huvud
233-3323: M16-2 x 45 mm insexskruv med sexkantigt huvud
233-3323: M16-2 x 45 mm insexskruv med sexkantigt huvud
233-3323: M16-2 x 45 mm insexskruv med sexkantigt huvud

Sexkantsskruv/-bult för topplock

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Köps ofta tillsammans med
233-3323233-3323
1H-62271H-6227
3J-19073J-1907
Visa alla artiklar
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 233-3323
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 233-3323

Mätenheter

USMetriska
Material: Stål,Legerat stål,Zinklegering
Beläggning: Zinkpläterad
Gängstorlek (dia. × lutning) (mm): M16x2
Bultlängd (mm): 45
Griplängd (mm): 6
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Grip Length (in): 0,236
Bolt Length (in): 1,772
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 233-3323

LEDAD DUMPER

730 740 735 OEM 725 735 740 730

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert