Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemRedskap med markkontaktSkärstål och skärstålsskydd för skopaPlankilssegment275-5412: Plankil för fastbultning, vänster sida
HemRedskap med markkontaktSkärstål och skärstålsskydd för skopaPlankilssegment275-5412: Plankil för fastbultning, vänster sida
275-5412: Plankil för fastbultning, vänster sida

Ändkantskydd för plankil

Varumärke: Cat

Produktbilder
275-5412: Plankil för fastbultning, vänster sida
275-5412: Plankil för fastbultning, vänster sida
275-5412: Plankil för fastbultning, vänster sida
275-5412: Plankil för fastbultning, vänster sida
275-5412: Plankil för fastbultning, vänster sida
Kontakta en återförsäljare för ersättningsalterantiv.

Ändkantskydd för plankil

Varumärke: Cat

PRODUKTEN HAR UPPHÖRT ATT SÄLJAS
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 275-5412

Mätenheter

USMetriska
Ändbredd (mm): 480,0
Längd (mm): 400,0
Tjocklek (mm): 60,0
Längd (tum): 15,7
Tjocklek (tum): 2,362
Depth (in): 20,276
Hole Spacing (in): 3,937
Width (in): 15,748
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 400,0
Position: LH
Spade Angle: 15,0
Hole Quantity: 4
Bottom Strap Length (in): 12,992
Bottom Strap Length (mm): 330,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 515,0
Hole Spacing (mm): 100,0
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 275-5412

HJULLASTARE

992K 990 II 992G

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt