Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Välj utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Välj utrustning

Hem290-3457: MASTERBUSSNINGSKLÄMMA
Hem290-3457: MASTERBUSSNINGSKLÄMMA
290-3457: MASTERBUSSNINGSKLÄMMA

Cat® Track Bushing Fixed, Master

Varumärke: Cat

fallback-image
290-3457: MASTERBUSSNINGSKLÄMMA

Cat® Track Bushing Fixed, Master

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 290-3457
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 290-3457

Mätenheter

USMetriska
Bushing Inside Diameter (in): 1.339
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 109,5
Master Option: Yes
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 4,311
Bushing Inside Diameter (mm): 34
End Outside Diameter (in): 2.12
Counterbore Diameter (mm): 0
Bushing Outside Diameter (mm): 53.85
End Length (in): 0
Bushing Outside Diameter (in): 2.12
End Length (mm): 0
End Outside Diameter (mm): 53.85
Bushing Dynamics: Fixed
Material: Carbon Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 290-3457

Vi har för närvarande inte någon kompatibilitetsinformation för den här reservdelen.

Jämför alternativa reservdelar
Bushing Inside Diameter (in)
Counterbore Depth (in)
Counterbore Diameter (in)
Beskrivning
290-3457
Den här delen:
290-3457: MASTERBUSSNINGSKLÄMMA

1.339

0

0

Cat® Track Bushing Fixed, Master

7K-2020
Den här delen:
7K-2020: 34,8 mm spårbussning med innerdiameter

1.34

0

0

Tätad bandskarvbussning

BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt