Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Välj utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerLänkagestift2G-8619: PINNE
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerLänkagestift
2G-8619: PINNE
2G-8619: PINNE

Linkage Pin

Varumärke: Cat

Produktbilder
2G-8619: PINNE
2G-8619: PINNE

Linkage Pin

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 2G-8619
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 2G-8619

Mätenheter

USMetriska
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 51,0
Pin Diameter (in): 2,01
Length (mm): 189,0
Length (in): 7,44
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 189,0
Overall Length (in): 7,441
Diameter (mm): 50,7
Diameter (in): 1,996
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 2G-8619

VÄGHYVEL

16G

RIPPER SCARIFIER

16G

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt