Caterpillar
Inga föreslagna resultat. Försök igen.

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passar

Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
315-9838: 3/4 × 1-3/16 tums × 1-3/16 tums T-grenrör för styrledningar
HemSlangar och rörAdaptrar och kopplingarAdaptrar och komponenter315-9838: 3/4 × 1-3/16 tums × 1-3/16 tums T-grenrör för styrledningar
Hem315-9838: 3/4 × 1-3/16 tums × 1-3/16 tums T-grenrör för styrledningar

315-9838: 3/4 × 1-3/16 tums × 1-3/16 tums T-grenrör för styrledningar

Cat® Steering Lines Tee facilitates the connection of multiple hydraulic steering lines, allowing for efficient distribution of hydraulic fluid

Varumärke: Cat

fallback-image

315-9838: 3/4 × 1-3/16 tums × 1-3/16 tums T-grenrör för styrledningar

Cat® Steering Lines Tee facilitates the connection of multiple hydraulic steering lines, allowing for efficient distribution of hydraulic fluid

Varumärke: Cat

Relaterade delar

228-7092: 22,5 mm O-ringstätning med ytterdiameter

Cat® O-ringstätning för bränsleledningar ger en tillförlitlig och läckagefri tätning i bränsleledningsanslutningar

238-5080: 16,36 mm innerdiameter gummi O-ringstätning

Cat® O-ringstätning för 3/4-16" STOR-kontaktände

294-9072: O-ringstätning med ytterdiameter 22,5 mm

Cat® O-ringstätning för turboaggregatets vattenledningar förhindrar kylvätskeläckage och säkerställer korrekt flöde av kylvätska i turboaggregatet

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90 A NBR O-ring

Köp Cat®-del 3k-0360, o-ring med cylindrisk gänga SAE, SAE 3/4-16-gänga (ledningsgrupp, motor). Denna o-ringstätning med cylindrisk gänga är konstruerad för statisk tätning och är slitagebeständig.

6V-6609: 16,36 mm O-ringstätning med innerdiameter

Cat® O-ringstätning av gummi för 1/16-12" STOR-kontaktände

6V-9746: 1,78 x 18,94mm 90 A NBR O-ring

Cat® O-ringstätning som är utformad för att förhindra läckage i hydrauliska system genom att skapa en tät tätning mellan två ytor

Beskrivning

Beskrivning

Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt