Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialTätningar, packningar och O-ringarAndra tätningar349-2905: Tätning som trycks på plats
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialTätningar, packningar och O-ringarAndra tätningar349-2905: Tätning som trycks på plats
349-2905: Tätning som trycks på plats

Tätning som trycks på plats (packning, RÖR)

Varumärke: Cat

Produktbilder
349-2905: Tätning som trycks på plats
349-2905: Tätning som trycks på plats

Tätning som trycks på plats (packning, RÖR)

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 349-2905

Mätenheter

USMetriska
Tvärsnittshöjd (mm): 5,3
Tvärsnittshöjd (tum): 0,21
Tvärsnittsbredd (mm): 2,7
Tvärsnittsbredd (tum): 0,1
Material: Nitril (NBR)
Materialbeskrivning: Nitrilgummi (NBR) klarar en arbetstemperatur på -40 till 100 grader C och är beständig mot bränsleoljor, bensin, diesel med mycket låg svavelhalt och smörjmedel. Nitrilgummi ska inte användas om resistans mot biodiesel eller kylvätska krävs.
Totalbredd (mm): 186,0
Totallängd (mm): 85,0
Tätning/O-ringstyp: RÖR
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 349-2905

FÖRNYBAR ENERGI

BDP250

BANDSCHAKTARE

D7E LGP D7E

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt