Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Välj utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraPinnarRaka stift3G-8176: PINNE
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraPinnarRaka stift
3G-8176: PINNE
3G-8176: PINNE

Varumärke: Cat

fallback-image
3G-8176: PINNE

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 3G-8176
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 3G-8176

Mätenheter

USMetriska
Diameter (mm): 26,0
Pin Length (mm): 33.5
Diameter (in): 1,024
Material: Carbon Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 3G-8176

BANDSCHAKTARE

953B 953 963 943

BANDLASTARE

953B 943 963B 963 953 973

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt