Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemVerkstadsutrustningAnnan verkstadsutrustningAnnan verkstadsprodukter603-9760: General Purpose Support Beam
HemVerkstadsutrustningAnnan verkstadsutrustningAnnan verkstadsprodukter603-9760: General Purpose Support Beam
BeskrivningSpecifikationer

Beskrivning av artikelnummer 603-9760

The General Purpose Support Beam provides structural support across different mechanical operations. It is a support element, bearing the weight and load of different parts, and ensuring stability and alignment during procedures. The beam allows it to endure the mechanical stresses and vibrations associated with equipment use. It is used for flexibility, making it suitable for multiple applications where secure and consistent support is required by distributing loads effectively, the beam prevents shifting and misalignment of the parts, enhancing both operational precision and safety.

Attributes:
• Support Beam has a working load limit of 2000 kilograms.
• Provides structural reinforcement for general equipment applications.
• Ensures optimal and even load distribution across the supported structure.
• Withstands high-impact forces during operation.

Applications:
The General Purpose Support Beam is used to provide stable structural support in different equipment applications. It is located in areas where secure, load-bearing support is necessary for components during procedures.

Specifikationer för artikelnummer 603-9760

Mätenheter

USMetriska

Length (in):

66,0

Width (in):

6,0

Hole Size (in):

0.394

Height (in):

6,37

Material:

Steel,Structural Steel

Weight (lb):

135,65

Beskrivning

Beskrivning

Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt