Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerMotorpackningssatser6V-5467: SATS MED BRÄNSLESYSTEMSPACKNINGAR
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerMotorpackningssatser6V-5467: SATS MED BRÄNSLESYSTEMSPACKNINGAR
6V-5467: SATS MED BRÄNSLESYSTEMSPACKNINGAR

Bränslesystemsats

Varumärke: Cat

Produktbilder
6V-5467: SATS MED BRÄNSLESYSTEMSPACKNINGAR
6V-5467: SATS MED BRÄNSLESYSTEMSPACKNINGAR

Bränslesystemsats

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

1P-2278: Glidring för bränsleinsprutningspump
1P-2278: Glidring för bränsleinsprutningspumpAntal: 2
1S-7336: 1 mm tjockt dubbelt bultlås
1S-7336: 1 mm tjockt dubbelt bultlåsAntal: 2
1S-7527: PACKNING
1S-7527: PACKNINGAntal: 2
2M-8663: O-ringstätning med 31,04 mm i innerdiameter
2M-8663: O-ringstätning med 31,04 mm i innerdiameterAntal: 12
2L-4730: 0,8 mm tjock adapterpackning
2L-4730: 0,8 mm tjock adapterpackningAntal: 1
4L-8191: Timräknare, packning
4L-8191: Timräknare, packningAntal: 1
4S-7756: Läpptätning med 25,48 mm ytterdiameter
4S-7756: Läpptätning med 25,48 mm ytterdiameterAntal: 2
4F-5607: O-ringstätning med 31,12 mm i innerdiameter
4F-5607: O-ringstätning med 31,12 mm i innerdiameterAntal: 1
4L-9514: Packning för oljecylinder
4L-9514: Packning för oljecylinderAntal: 1
4N-7465: 1,8 mm tjock bränslesystemspackning
4N-7465: 1,8 mm tjock bränslesystemspackningAntal: 2
9S-4671: Läpptätning i gummi med 25,48 mm i cylinderdiameter
9S-4671: Läpptätning i gummi med 25,48 mm i cylinderdiameterAntal: 1
8L-3873: Flänspackning för hydromekaniskt bränsleavstängningssystem
8L-3873: Flänspackning för hydromekaniskt bränsleavstängningssystemAntal: 2
8L-4156: Packning
8L-4156: PackningAntal: 1
6L-5766: Packning för lock till bränslerationskontroll
6L-5766: Packning för lock till bränslerationskontrollAntal: 1
8L-6207: Packning för regulator och bränsleinsprutningspump
8L-6207: Packning för regulator och bränsleinsprutningspumpAntal: 1
4F-7391: O-ringstätning med innerdiameter 32,92 mm
4F-7391: O-ringstätning med innerdiameter 32,92 mmAntal: 2
3K-0360: O-ringstätning med 16,36 mm i innerdiameter
3K-0360: O-ringstätning med 16,36 mm i innerdiameterAntal: 2
2A-5328: 0,89 mm tjockt lås med en flik
2A-5328: 0,89 mm tjockt lås med en flikAntal: 3
3P-1155: O-ringstätning med 24,99 mm i innerdiameter
3P-1155: O-ringstätning med 24,99 mm i innerdiameterAntal: 1
2M-2489: Läpptätning med 12,70 mm i axeldiameter
2M-2489: Läpptätning med 12,70 mm i axeldiameterAntal: 3
2P-8763: 1,27 mm tjock kolvpackning för bränslefilter
2P-8763: 1,27 mm tjock kolvpackning för bränslefilterAntal: 1
2F-4159: 0,0350'' tjock låsmutter
2F-4159: 0,0350'' tjock låsmutterAntal: 1
2N-3294: 1,57 mm tjock bränslefilterpackning
2N-3294: 1,57 mm tjock bränslefilterpackningAntal: 1
2N-3295: 1,58 mm tjock bränslefilterpackning
2N-3295: 1,58 mm tjock bränslefilterpackningAntal: 1
3S-4819: PACKNING
3S-4819: PACKNINGAntal: 1
4F-9325: 17/32" invändig diameter adapterpackning
4F-9325: 17/32" invändig diameter adapterpackningAntal: 1
4L-7854: Mutterlås för regulatoraxel
4L-7854: Mutterlås för regulatoraxelAntal: 1
4S-7458: Gummimembran
4S-7458: GummimembranAntal: 1
6B-0387: 0,01 tum tjock reglerventilpackning
6B-0387: 0,01 tum tjock reglerventilpackningAntal: 1
6B-8241: 0,03" tjock täckpackning
6B-8241: 0,03" tjock täckpackningAntal: 1
7L-7735: Packning till bränslematarpump
7L-7735: Packning till bränslematarpumpAntal: 1
7B-9514: 0,350 tum tjock Låsmutterplåt
7B-9514: 0,350 tum tjock LåsmutterplåtAntal: 2
Visar 1 till 32 av 72Läs in fler
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 6V-5467
Paketet innehåller: Packningar, tätningar och brickor
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 6V-5467

INDUSTRIELL MOTOR

D398 D379B D398B D379

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt