Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar6V-8138: BULT
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar6V-8138: BULT
6V-8138: BULT

Hex Head Bolt

Varumärke: Cat

Produktbilder
6V-8138: BULT
6V-8138: BULT
6V-8138: BULT
6V-8138: BULT
6V-8138: BULT

Hex Head Bolt

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 6V-8138

Mätenheter

USMetriska
Bolt Length (in): 14.5
Bolt Length (mm): 368,3
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 11,75
Grip Length (mm): 298,45
Material: STÅL,Kolstål
Thread Size (in): 0.044
Thread Size (mm): 1.125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x7
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 6V-8138

RÖRLÄGGNINGSANORDNING

561H

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt