Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

Hem7T-5773: SLANG A
Hem7T-5773: SLANG A
7T-5773: SLANG A

XT-3 ES Slangenhet för högt tryck

Varumärke: Cat

Produktbilder
7T-5773: SLANG A
7T-5773: SLANG A
7T-5773: SLANG A
7T-5773: SLANG A
7T-5773: SLANG A

XT-3 ES Slangenhet för högt tryck

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 7T-5773
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 7T-5773
Overall Length (mm): 1 370
Weight (kg): 1,466
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 7T-5773

VÄGHYVEL

12G 140G 130G

GRÄVLASTARE

436B

VÄGFÖRBÄTTRARE

RM-300

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G

HYDRAULISK MINIGRÄVMASKIN

304C CR 305C CR

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert