Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemRedskap med markkontaktSkärstål och skärstålsskydd för skopaSkärstål för skopa7T-8989: Skärstål
Hem
Redskap med markkontaktSkärstål och skärstålsskydd för skopaSkärstål för skopa
7T-8989: Skärstål
7T-8989: Skärstål

Skärstål 35 mm

Varumärke: Cat

Produktbilder
7T-8989: Skärstål
7T-8989: Skärstål
7T-8989: Skärstål
7T-8989: Skärstål
7T-8989: Skärstål

Skärstål 35 mm

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 7T-8989
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 7T-8989

Mätenheter

USMetriska
Hole Spacing (in): 6
Edge Length (in): 59,748
Edge Length (mm): 1 517,6
Hole Quantity: 10
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152,4
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152,4
Thickness (mm): 35
End 1 Hole Spacing (in): 6
Width (in): 15,984
End 2 Hole Offset (mm): 73
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 406
End 2 Hole Offset (in): 2,874
End 1 Hole Offset (in): 2,874
End 1 Hole Offset (mm): 73
Thickness (in): 1,378
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152,4
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 7T-8989

Vi har för närvarande inte någon kompatibilitetsinformation för den här reservdelen.

BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert