Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புஎஞ்சின்எஞ்சின்கள் மற்றும் பிளாக்குகள்சிலிண்டர் பிளாக் காம்பொனன்ட்டுகள்ஸ்லீவ் பேரிங்குகள்069-4736: டியூப்
முகப்புஎஞ்சின்எஞ்சின்கள் மற்றும் பிளாக்குகள்சிலிண்டர் பிளாக் காம்பொனன்ட்டுகள்ஸ்லீவ் பேரிங்குகள்069-4736: டியூப்
069-4736: டியூப்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
069-4736: டியூப்
069-4736: டியூப்
069-4736: டியூப்
069-4736: டியூப்
069-4736: டியூப்
மாற்று விருப்பங்களுக்கு உங்கள் டீலரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

பிராண்ட்: Cat

நிறுத்தப்பட்டது
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 069-4736-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Diameter (mm): 15.88
Pin Length (in): 2.008
Pin Length (mm): 51
Diameter (in): 0.625
Material: Carbon Steel
மேலும் காட்டு
பாக எண் 069-4736-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

பைப்லேயர்

594H

வீல் லோடர்

988B

ட்ராக் ஸ்கிடர்

517 527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

ரிப்பர்

5

வின்ச்

55

புல்டோசர்

5P 5S 5A

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D5H D4H D9H D5H XL D4H XL D4H III

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது