Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்வாஷர்கள் & ஸ்பேசர்கள்279-5626: வாஷர்-SPRIN
முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்வாஷர்கள் & ஸ்பேசர்கள்279-5626: வாஷர்-SPRIN
279-5626: வாஷர்-SPRIN

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
279-5626: வாஷர்-SPRIN

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 279-5626-க்கான விளக்கம்

இந்தப் பாகத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பாக எண் 279-5626-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Outside Diameter (mm): 31.75
Thickness (in): 0.098
Inside Diameter (mm): 10.31
Inside Diameter (in): 0.406
Thickness (mm): 2.49
Outside Diameter (in): 1.25
மேலும் காட்டு
பாக எண் 279-5626-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

844 854K 854 844H 844K

வீல் ட்ராக்ட்டர்

631K 621K OEM 621H

வீல் லோடர்

993K 992K 994F 994K 994H 990K 990H 990 993

வைப்ரேட்டரி காம்ப்பேக்ட்டர்

CS-563E

நெடுஞ்சாலையில்லா டிரக்

772 777G 770 777E 777 773 773GC D10R

அகழ் எந்திரம்

548 558 568 FM 538

ஹைட்ராலிக் ஷவல்

6020 6060 6040 6020B

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

621 632 631

குவாரி டிரக்

772G 773E 777E 770G

டிரக்

772G 775G 775F 772G OEM 773G LRC 775G OEM 770G 773E 773G 773F 775G LRC 773G OEM 770G OEM 777D 777G 777F

பின்புற மண்வாரி லோடர்

432

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது