Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புஎஞ்சின்எஞ்சின் பாகங்கள்எஞ்சின் கவர்கள்2N-2753: கவர்
முகப்புஎஞ்சின்எஞ்சின் பாகங்கள்எஞ்சின் கவர்கள்2N-2753: கவர்
2N-2753: கவர்

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
2N-2753: கவர்

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 2N-2753-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
Material: Carbon Steel
மேலும் காட்டு
பாக எண் 2N-2753-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

814

கடல் தயாரிப்புகள்

D333C 3304 3306 D330C

பைப்லேயர்

583K 561C

சக்கரம் டைப் ஸ்கிடர்

518

எஞ்சின் - டிரக்

1673C 3306

எர்த்மூவிங் காம்ப்பேக்ட்டர்

815 816

வீல் டைப் லோடர்

920 966C 980B 950 930

எஞ்சின் - தொழில்துறை

3304 3306 D330C D333C G333C G3306

மோட்டார் கிரேடர்

140 120 12F 14E

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D7F D6C D5 D8K D4D D8H

ட்ராக் டைப் லோடர்

951C 941B 951B 955K 977K 955L 941

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

627 637 627

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது